SAOXM 100x40 ED-85 SC055-AR
Parça no.: 10.01.24.00003
High-Speed çan şekilli vantuz
| Boyutlar (LxW) | 100 x 40 |
| Vantuz malzemesi | Elastodur ED |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 85 (Shore A) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Bk | 32,3 mm |
| Bmax(S) | 51 mm |
| Bs | 41,6 mm |
| d | 15,2 mm |
| H | 29,3 mm |
| H2 | 3,4 mm |
| Lk | 89,9 mm |
| Ls | 101,8 mm |
| Z (İnme) | 7,3 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Yanal kuvvet | 135 N |
| Yanal kuvvet yağlı yüzey | 156 N |
| Cilt | 24 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 32,5 mm |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 6 mm |
| Meme ucu ailesi | SC 055-AR |
| Boyutlar (LxW) | 100 x 40 |
| Vantuz malzemesi | Elastodur ED |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 85 Shore A |
| Ağırlık | 21,9 g |
| Körük Sayısı | 0 |
| Ürün ailesi | SAOXM |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon