Schmalz

Informace o objednávce

Bell-shaped suction cup SAOXM (elastomer part with insert including friction disc + connection element) is delivered assembled. As an alternative the individual parts can also be ordered separately. To do this, the following ordering steps are required:

  • Bell-shaped suction cup of type SAOXM (step 1) – elastomer part, available in various dimensions
  • Insert (step 2) – including moulded on friction disc
  • Connector upper part (step 3) – available with various threads
  • Connector lower part (step 4)
Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SAOXM 100x40 ED-85 SC055-AR

Číslo dílu.: 10.01.24.00003

High-Speed bell shaped suction cup

Dimension (LxW)100 x 40
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]85 (Shore A)
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
Bk 32,3  mm
Bmax(S) 51  mm
Bs 41,6  mm
d 15,2  mm
H 29,3  mm
H2 3,4  mm
Lk 89,9  mm
Ls 101,8  mm
Z (Stroke) 7,3  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Lateral force 135  N
Lateral force oily surface 156  N
Volume 24  cm³
Workpiece radius min. (convex) 32,5  mm
Hose inner diameter (recom.) d 6  mm
Nipple family SC 055-AR
Dimension (LxW) 100 x 40
Suction cup material Elastodur ED
Material hardness [Shore A] 85  Shore A
Weight 21,9  g
Number of folds 0
Product family SAOXM
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku