Schmalz

Sipariş Bilgileri

Bin-Picking vantuz (elastomer parça + konektör) monte edilmiş olarak teslim edilir. Montaj şunlardan oluşur:

  • SVE tipi vantuz - elastomer parça
  • SC tipi bağlantı elemanı

Mevcut yedek parçalar: vantuz SVE, bağlantı elemanı SC

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SVE 53 SI-MD-55 G3/8-AG

Parça no.: 10.01.19.00258

Vantuz çok çeşitli iş parçalarına optimum uyum sağlayan f. bin-picking toplama işlemleri

Endüstriler: Genel | Gıda | Lojistik

Boyut53
Vantuz malzemesiSilikon SI metal algılanabilir
Malzeme sertliği [Shore A]55 (Shore A)
Diş G1G3/8"-M
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
dn 10,3  mm
Ds 52,1  mm
G1 G3/8"-M
H 68  mm
LG1 10  mm
SW1 22  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Vantuz malzemesi Silikon SI metal algılanabilir
Malzeme sertliği [Shore A] 55  Shore A
Boyut 53
Ürün ailesi SVE
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Yedek parçalar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git