Schmalz

Tilaustiedot

Bin-Picking suction cup (elastomer part + connector) is delivered assembled. The assembly consists of:

  • Suction cup of type SVE – elastomer part
  • Connection element of type SC

Available spare parts: suction cup SVE, connection element SC

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SVE 53 SI-MD-55 G3/8-AG

Osanro: 10.01.19.00258

Suction cup f. bin-picking processes with optimum adaptation to a wide range of workpieces

Toimialat: Elintarviketeollisuus | Logistiikka | Yleiskäyttö

Size53
Suction cup materialSilicone SI metal detectable
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Thread G1G3/8"-M
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
dn 10,3  mm
Ds 52,1  mm
G1 G3/8"-M
H 68  mm
LG1 10  mm
SW1 22  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Suction cup material Silicone SI metal detectable
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Size 53
Product family SVE
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin