SVE 53 SI-MD-55 G3/8-AG
부품 번호.: 10.01.19.00258
Suction cup f. bin-picking processes with optimum adaptation to a wide range of workpieces
산업: 물류 | 식품 | 일반
| Size | 53 |
| Suction cup material | Silicone SI metal detectable |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Thread G1 | G3/8"-M |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| dn | 10.3 mm |
| Ds | 52.1 mm |
| G1 | G3/8"-M |
| H | 68 mm |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 22 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Suction cup material | Silicone SI metal detectable |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Size | 53 |
| Product family | SVE |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서