- YENI
SAX 50 ED-85 G3/8-IG
Parça no.: 10.01.19.00340
En iyisi için çan vantuz (yuvarlak) güçlü eğrilere adaptasyon yüzeyler
Endüstriler: Metal | Otomotiv
| Boyut | 50 |
| Vantuz malzemesi | Elastodur ED |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 85 (Shore A) |
| Bağlantı | G3/8"-F |
| Körük Sayısı | 0 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| dn | 6,75 mm |
| Dmax(S) | 58,4 mm |
| Ds | 51,5 mm |
| G1 | G3/8"-F |
| H | 29,6 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 22 mm |
| Z (İnme) | 8,4 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 109 N |
| Yanal kuvvet | 74 N |
| Yanal kuvvet yağlı yüzey | 110 N |
| Cilt | 15,2 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 25 mm |
| Boyut | 50 |
| Bağlantı | G3/8"-F |
| Körük Sayısı | 0 |
| Vantuz malzemesi | Elastodur ED |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 85 Shore A |
| Ağırlık | 26,2 g |
| Ürün ailesi | SAX |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon