- NUOVO
SAX 50 ED-85 G3/8-IG
Numero articolo: 10.01.19.00340
Ventosa a campana (tonda) per il massimo adattamento a superfici molto arcuate
Industrie: Automobilistico | Metallo
| Misura | 50 |
| Materiale della ventosa | Elastodur ED |
| Durezza del materiale [Shore A] | 85 (Shore A) |
| Connessione | G3/8"-IG |
| Numero di pieghe | 0 |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| dn | 6.75 mm |
| Dmax(S) | 58.4 mm |
| Ds | 51.5 mm |
| G1 | G3/8"-IG |
| H | 29.6 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 22 mm |
| Z (freccia elastica) | 8.4 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Forza di presa (-600 mbar) | 109 N |
| Forza laterale | 74 N |
| Forza laterale superficie oleosa | 110 N |
| Volume | 15.2 cm³ |
| Raggio pezzo min. (convesso) | 25 mm |
| Misura | 50 |
| Connessione | G3/8"-IG |
| Numero di pieghe | 0 |
| Materiale della ventosa | Elastodur ED |
| Durezza del materiale [Shore A] | 85 Shore A |
| Peso | 26.2 g |
| Famiglia di prodotti | SAX |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione