SAXM 100 ED-85 G3/8-AG
Parça no.: 10.01.19.00060
Yüksek bombeli yüzeylere en iyi adaptasyon için çan vantuz (yuvarlak)
Endüstriler: Metal | Otomotiv
| Boyut | 100 |
| Vantuz malzemesi | Elastodur ED |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 85 (Shore A) |
| Meme ucu malzemesi | Alüminyum |
| Bağlantı | G3/8-AG |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| dn | 6,1 mm |
| Dmax(S) | 111,1 mm |
| Ds | 99,7 mm |
| G1 | G3/8"-M |
| H | 47,2 mm |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 22 mm |
| Z (İnme) | 17,1 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 412 N |
| Yanal kuvvet | 230 N |
| Yanal kuvvet yağlı yüzey | 414 N |
| Cilt | 95,5 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 40 mm |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 6 mm |
| Boyut | 100 |
| Bağlantı | G3/8"-M |
| Körük Sayısı | 0 |
| Vantuz malzemesi | Elastodur ED |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 85 Shore A |
| Ağırlık | 78,2 g |
| Ürün ailesi | SAXM |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon