Schmalz

주문 정보

Bell-shaped suction cup SAXM (elastomer part + connection element) is delivered assembled. As an alternative the individual parts can also be ordered separately. To do this, the following ordering steps are required:

  • Bell-shaped suction cup of type SAXM (step 1) – elastomer part, available in various diameters
  • Connector upper part (step 2) – available with various threads
  • Connector lower part (step 3) – including molded friction disc
나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

SAXM 100 ED-85 G3/8-AG

부품 번호.: 10.01.19.00060

Bell suction cup (round) for best adaptation to strongly curved surfaces

산업: 금속 | 자동차

Size100
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]85 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG3/8-AG
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
dn 6.1  mm
Dmax(S) 111.1  mm
Ds 99.7  mm
G1 G3/8"-M
H 47.2  mm
LG1 10  mm
SW1 22  mm
Z (Stroke) 17.1  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
기술 데이터
속성
Suction force (-600mbar) 412  N
Lateral force 230  N
Lateral force oily surface 414  N
Volume 95.5  cm³
Workpiece radius min. (convex) 40  mm
Hose inner diameter (recom.) d 6  mm
Size 100
Connection G3/8"-M
Number of folds 0
Suction cup material Elastodur ED
Material hardness [Shore A] 85  Shore A
Weight 78.2  g
Product family SAXM
Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Lateral force: The specified lateral forces are values measured at a vacuum of -0.6 bar with a dry or oily, smooth, flat workpiece surface. Depending on the workpiece surface and its quality, the actual values may deviate from these values Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD 데이터

사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델

다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.

관련 문서

예비 부품

제품 추천제품 추천

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동