SGO 12x4 HT1-60 N020
Parça no.: 10.01.05.00428
Düz vantuz (oval) Dar veya kavisli iş parçaları için
| Boyutlar (LxW) | 12x4 |
| Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1 |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Malzeme özelliği | iz bırakmayan |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Bmax(S) | 5 mm |
| Bs | 4 mm |
| d | 4,2 mm |
| dn | 1,5 mm |
| Dk | 8 mm |
| Lmaks.(S) | 13 mm |
| Ls | 12 mm |
| H | 15 mm |
| H2 | 9,3 mm |
| Z (İnme) | 0,5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 1,8 N |
| Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1 |
| Boyutlar (LxW) | 12x4 |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60 Shore A |
| Ağırlık | 0,5 g |
| Ürün ailesi | SGO |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon