SGO 12x4 HT1-60 N020
Číslo dílu.: 10.01.05.00428
Flat suction cup (oval) for narrow or curved workpieces
| Dimension (LxW) | 12x4 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Material property | non-marking |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Bmax(S) | 5 mm |
| Bs | 4 mm |
| d | 4,2 mm |
| dn | 1,5 mm |
| Dk | 8 mm |
| Lmax.(S) | 13 mm |
| Ls | 12 mm |
| H | 15 mm |
| H2 | 9,3 mm |
| Z (Stroke) | 0,5 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 1,8 N |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Dimension (LxW) | 12x4 |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Weight | 0,5 g |
| Product family | SGO |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace