- YENI
SGO 15x5 HT1-ESD-60 N021
Parça no.: 10.01.05.01267
Flat suction cup (oval) for narrow or curved workpieces
Endüstriler: Elektronik
| Boyutlar (LxW) | 15x5 |
| Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1-ESD |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Malzeme özelliği | iz bırakmayan |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Bmax(S) | 5,5 mm |
| Bs | 4,6 mm |
| d | 4,5 mm |
| d1 | 6 mm |
| dn | 1,2 mm |
| Dk | 8,5 mm |
| Lmaks.(S) | 15,5 mm |
| Ls | 14,6 mm |
| H | 12 mm |
| H2 | 3 mm |
| H3 | 5,5 mm |
| Z (İnme) | 0,7 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 3,1 N |
| Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1-ESD |
| Boyutlar (LxW) | 15x5 |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60 Shore A |
| Ağırlık | 0,4 g |
| Ürün ailesi | SGO |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.