- NUEVO
SGO 15x5 HT1-ESD-60 N021
N° de artículo: 10.01.05.01267
Ventosa plana (ovalada) para piezas alargadas y abombadas
Industrias: Electrónica
| Dimensión (LxAn) | 15x5 |
| Material de ventosa | Material de alta temperatura HT1-ESD |
| Dureza del material [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Propiedades del material | no deja marcas |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Bmax(S) | 5,5 mm |
| Bs | 4,6 mm |
| d | 4,5 mm |
| d1 | 6 mm |
| dn | 1,2 mm |
| Dk | 8,5 mm |
| Lmáx.(S) | 15,5 mm |
| Ls | 14,6 mm |
| H | 12 mm |
| H2 | 3 mm |
| H3 | 5,5 mm |
| Z (Recorrido) | 0,7 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Fuerza de aspiración (-600 mbar) | 3,1 N |
| Material de ventosa | Material de alta temperatura HT1-ESD |
| Dimensión (LxAn) | 15x5 |
| Dureza del material [Shore A] | 60 Shore A |
| Peso | 0,4 g |
| Familia de productos | SGO |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".