Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

  • NOWY

SGO 15x5 HT1-ESD-60 N021

Część nr.: 10.01.05.01267

Flat suction cup (oval) for narrow or curved workpieces

Branże: Elektornika

Dimension (LxW)15x5
Suction cup materialHigh temperature material HT1-ESD
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Material property non-marking
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
Bmax(S) 5,5  mm
Bs 4,6  mm
d 4,5  mm
d1 6  mm
dn 1,2  mm
Dk 8,5  mm
Lmax.(S) 15,5  mm
Ls 14,6  mm
H 12  mm
H2 3  mm
H3 5,5  mm
Z (Stroke) 0,7  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Suction force (-600mbar) 3,1  N
Suction cup material High temperature material HT1-ESD
Dimension (LxW) 15x5
Material hardness [Shore A] 60  Shore A
Weight 0,4  g
Product family SGO
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka