SAOF 100x50 HT2-65 G1/4-AG
Parça no.: 10.01.05.00755
Düz vantuz (oval) Çok dinamik taşıma için
Endüstriler: Metal | Otomotiv
| Boyutlar (LxW) | 100 x 50 |
| Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT2 |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Meme ucu malzemesi | Alüminyum |
| Bağlantı | G1/4-AG |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Bmax(S) | 54 mm |
| Bs | 48,1 mm |
| dn | 6 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| H | 22 mm |
| LG1 | 8 mm |
| Lmaks.(S) | 106 mm |
| Ls | 101,1 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (İnme) | 5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 217 N |
| Yanal kuvvet | 177 N |
| Cilt | 21,8 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 75 mm |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 6 mm |
| Boyutlar (LxW) | 100 x 50 |
| Bağlantı | G1/4"-M |
| Körük Sayısı | 0 |
| Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT2 |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 65 Shore A |
| Sıcaklık direnci | 200 °C |
| Ağırlık | 81,1 g |
| Ürün ailesi | SAOF |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon