SAOF 100x50 HT2-65 G1/4-AG
Część nr.: 10.01.05.00755
Flat suction pad (oval) for very dynamic handling
Branże: Metal | Motoryzacja
| Dimension (LxW) | 100 x 50 |
| Suction cup material | High temperature material HT2 |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | G1/4-AG |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Bmax(S) | 54 mm |
| Bs | 48,1 mm |
| dn | 6 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| H | 22 mm |
| LG1 | 8 mm |
| Lmax.(S) | 106 mm |
| Ls | 101,1 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (Stroke) | 5 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 217 N |
| Lateral force | 177 N |
| Volume | 21,8 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 75 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
| Dimension (LxW) | 100 x 50 |
| Connection | G1/4"-M |
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | High temperature material HT2 |
| Material hardness [Shore A] | 65 Shore A |
| Temperature resistance | 200 °C |
| Weight | 81,1 g |
| Product family | SAOF |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja