SAOF 100x50 HT2-65 G1/4-AG
Onderdeelnr.: 10.01.05.00755
Vlakke vacuümgrijper (ovaal) voor hoge dynamiek
Industriesegmenten: Automotive | Metaal
| Dimension (LxW) | 100 x 50 |
| Suction cup material | High temperature material HT2 |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | G1/4-AG |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Bmax(S) | 54 mm |
| Bs | 48,1 mm |
| dn | 6 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| H | 22 mm |
| LG1 | 8 mm |
| Lmax.(S) | 106 mm |
| Ls | 101,1 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (Stroke) | 5 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 217 N |
| Lateral force | 177 N |
| Volume | 21,8 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 75 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
| Dimension (LxW) | 100 x 50 |
| Connection | G1/4"-AG |
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | High temperature material HT2 |
| Material hardness [Shore A] | 65 Shore A |
| Temperature resistance | 200 °C |
| Weight | 81,1 g |
| Product family | SAOF |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie