Schmalz

Vlakke zuignappen SAOF HT2 (ovaal)

Zuigvlak (LxB) van 60 x 23 mm tot 100 x 50 mm

Ga direct naar de producten

Siliconenvrij speciaal materiaal HT2 garandeert LABS-vrijheid en temperatuurbestendigheid tot 250 °C

De gestructureerde binnensteun met een groot oppervlak verhindert dieptrekken en is bestand tegen maximale dwarskrachten

Zachte, knuffelende lippendichtingen, zelfs bij lichte oneffenheden, optimaal af te dichten

Ontwerp
  • Robuuste en resistente vlakke zuignap SAOF van HT2 in ovale uitvoering, met enkele afdichtingslip en interne steun
  • Aansluitnippel vast verbonden met de verstijvingsinzet in de zuignap (zeer hoge sterkte en temperatuurbestendigheid)
Technische gegevens
  • Afmetingen: 60 x 23 tot 100 x 50 mm
  • Materiaal: HT2
  • Aansluitnippel gevulkaniseerd
Industriesegmenten
  • •Automotive
  • •Metaal
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels

Filterresultaten

Thread G1
Dimension (LxW)
Number of folds
Suction cup material
Product family
Height H
Spring stroke Z
Sector

1 - 10 van 13 resultaten

SAOF 60x23 HT2-65 G1/4-IG

Onderdeelnr.: 10.01.05.00742

Vlakke vacuümgrijper (ovaal) voor hoge dynamiek

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Dimension (LxW)60 x 23
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG1/4-IG
SAOF 60x23 HT2-65 G3/8-IG

Onderdeelnr.: 10.01.05.00741

Vlakke vacuümgrijper (ovaal) voor hoge dynamiek

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Dimension (LxW)60 x 23
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG3/8-IG
SAOF 60x23 HT2-65 RA

Onderdeelnr.: 10.01.05.00847

Vlakke vacuümgrijper (ovaal) voor hoge dynamiek

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Dimension (LxW)60 x 23
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionRA
SAOF 60x23 HT2-65 G1/4-AG

Onderdeelnr.: 10.01.05.00743

Vlakke vacuümgrijper (ovaal) voor hoge dynamiek

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Dimension (LxW)60 x 23
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
SAOF 80x40 HT2-65 G1/4-AG

Onderdeelnr.: 10.01.05.00751

Vlakke vacuümgrijper (ovaal) voor hoge dynamiek

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Dimension (LxW)80 x 40
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
SAOF 80x40 HT2-65 G1/4-IG

Onderdeelnr.: 10.01.05.00750

Vlakke vacuümgrijper (ovaal) voor hoge dynamiek

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Dimension (LxW)80 x 40
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG1/4-IG
SAOF 80x40 HT2-65 G3/8-IG

Onderdeelnr.: 10.01.05.00749

Vlakke vacuümgrijper (ovaal) voor hoge dynamiek

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Dimension (LxW)80 x 40
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG3/8-IG
SAOF 90x30 HT2-65 G1/4-AG

Onderdeelnr.: 10.01.05.00747

Vlakke vacuümgrijper (ovaal) voor hoge dynamiek

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Dimension (LxW)90 x 30
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
SAOF 90x30 HT2-65 G1/4-IG

Onderdeelnr.: 10.01.05.00746

Vlakke vacuümgrijper (ovaal) voor hoge dynamiek

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Dimension (LxW)90 x 30
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG1/4-IG
SAOF 90x30 HT2-65 G3/8-IG

Onderdeelnr.: 10.01.05.00745

Vlakke vacuümgrijper (ovaal) voor hoge dynamiek

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Dimension (LxW)90 x 30
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG3/8-IG

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.