SAOF 90x30 HT2-65 G1/4-IG
Onderdeelnr.: 10.01.05.00746
Vlakke vacuümgrijper (ovaal) voor hoge dynamiek
Industriesegmenten: Automotive | Metaal
| Dimension (LxW) | 90 x 30 |
| Suction cup material | High temperature material HT2 |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Nipple material | Nickel plated |
| Connection | G1/4-IG |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Bmax(S) | 34 mm |
| Bs | 30,6 mm |
| dn | 6 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| H | 26 mm |
| LG1 | 8 mm |
| Lmax.(S) | 94 mm |
| Ls | 90,6 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (Stroke) | 3 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 122 N |
| Lateral force | 94 N |
| Volume | 7 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 40 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
| Dimension (LxW) | 90 x 30 |
| Connection | G1/4"-IG |
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | High temperature material HT2 |
| Material hardness [Shore A] | 65 Shore A |
| Temperature resistance | 200 °C |
| Weight | 56 g |
| Product family | SAOF |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie