Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Suction cup SAOF HT2, available in various dimensions, is delivered with connection nipple glued to elastomer part.

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SAOF 90x30 HT2-65 G1/4-IG

Część nr.: 10.01.05.00746

Flat suction pad (oval) for very dynamic handling

Branże: Metal | Motoryzacja

Dimension (LxW)90 x 30
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG1/4-IG
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
Bmax(S) 34  mm
Bs 30,6  mm
dn 6  mm
G1 G1/4"-F
H 26  mm
LG1 8  mm
Lmax.(S) 94  mm
Ls 90,6  mm
SW1 17  mm
Z (Stroke) 3  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Suction force (-600mbar) 122  N
Lateral force 94  N
Volume 7  cm³
Workpiece radius min. (convex) 40  mm
Hose inner diameter (recom.) d 4  mm
Dimension (LxW) 90 x 30
Connection G1/4"-F
Number of folds 0
Suction cup material High temperature material HT2
Material hardness [Shore A] 65  Shore A
Temperature resistance 200  °C
Weight 56  g
Product family SAOF
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka