Schmalz

Informace o objednávce

Suction cup SAOF HT2, available in various dimensions, is delivered with connection nipple glued to elastomer part.

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SAOF 90x30 HT2-65 G1/4-IG

Číslo dílu.: 10.01.05.00746

Flat suction cup (oval) for very dynamic handling

Odvětví: Automotive | Metal

Dimension (LxW)90 x 30
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG1/4-IG
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
Bmax(S) 34  mm
Bs 30,6  mm
dn 6  mm
G1 G1/4"-F
H 26  mm
LG1 8  mm
Lmax.(S) 94  mm
Ls 90,6  mm
SW1 17  mm
Z (Stroke) 3  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Suction force (-600mbar) 122  N
Lateral force 94  N
Volume 7  cm³
Workpiece radius min. (convex) 40  mm
Hose inner diameter (recom.) d 4  mm
Dimension (LxW) 90 x 30
Connection G1/4"-F
Number of folds 0
Suction cup material High temperature material HT2
Material hardness [Shore A] 65  Shore A
Temperature resistance 200  °C
Weight 56  g
Product family SAOF
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku