Schmalz

Tasoimukupit SAOF HT2 (soikeat)

Imupinta-ala (PxL) 60 x 23 mm - 100 x 50 mm

Siirry suoraan tuotteisiin

Silikoniton erikoismateriaali HT2 takaa PWIS: n ja lämpötilan kestävyyden jopa 250 ° C asti

Suurikokoinen, jäsennelty sisätuki estää syvää vetämistä ja kestää suurimpia poikittaisvoimia

Pehmeät, joustavat tiivistävät huulitiivisteet optimaalisesti jopa pienillä epätasaisuuksilla

Design
  • Tukeva ja joustava litteä imukuppi SAOF, valmistettu HT2: sta, soikea, yhdellä tiivistehuulella ja sisäisellä tuella
  • Liitäntänappi on kiinnitetty lujasti imukupin jäykistyskappaleeseen (erittäin korkea lujuuden ja lämpötilan kestävyys)
Tekniset tiedot
  • Mitat: 60 x 23-100 x 50 mm
  • Materiaali: HT2
  • Vulkanoitu liitäntänapa
Toimialat
  • •Auto-teollisuus
  • •Metalli
Dokumentointi

Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.

AsiakirjatKieli
Suomalainen

Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.

AsiakirjatKieli
Englanti

Suodata tulokset

Thread G1
Dimension (LxW)
Number of folds
Suction cup material
Product family
Height H
Spring stroke Z
Toimiala

1 - 10 / 13 tuloksista

SAOF 60x23 HT2-65 G1/4-IG

Osanro: 10.01.05.00742

Flat suction cup (oval) for very dynamic handling

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli

Dimension (LxW)60 x 23
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG1/4-IG
SAOF 60x23 HT2-65 G3/8-IG

Osanro: 10.01.05.00741

Flat suction cup (oval) for very dynamic handling

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli

Dimension (LxW)60 x 23
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG3/8-IG
SAOF 60x23 HT2-65 RA

Osanro: 10.01.05.00847

Flat suction cup (oval) for very dynamic handling

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli

Dimension (LxW)60 x 23
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionRA
SAOF 60x23 HT2-65 G1/4-AG

Osanro: 10.01.05.00743

Flat suction cup (oval) for very dynamic handling

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli

Dimension (LxW)60 x 23
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
SAOF 80x40 HT2-65 G1/4-AG

Osanro: 10.01.05.00751

Flat suction cup (oval) for very dynamic handling

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli

Dimension (LxW)80 x 40
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
SAOF 80x40 HT2-65 G1/4-IG

Osanro: 10.01.05.00750

Flat suction cup (oval) for very dynamic handling

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli

Dimension (LxW)80 x 40
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG1/4-IG
SAOF 80x40 HT2-65 G3/8-IG

Osanro: 10.01.05.00749

Flat suction cup (oval) for very dynamic handling

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli

Dimension (LxW)80 x 40
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG3/8-IG
SAOF 90x30 HT2-65 G1/4-AG

Osanro: 10.01.05.00747

Flat suction cup (oval) for very dynamic handling

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli

Dimension (LxW)90 x 30
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
SAOF 90x30 HT2-65 G1/4-IG

Osanro: 10.01.05.00746

Flat suction cup (oval) for very dynamic handling

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli

Dimension (LxW)90 x 30
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG1/4-IG
SAOF 90x30 HT2-65 G3/8-IG

Osanro: 10.01.05.00745

Flat suction cup (oval) for very dynamic handling

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli

Dimension (LxW)90 x 30
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG3/8-IG

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.