Schmalz

Ventosas planas SAOF HT2 (ovaladas)

Superficie de ventosa (LxAn) de 60 x 23 mm a 100 x 50 mm

Ir directamente a los productos

El material especial HT2 está libre de silicona y de LABS y es resistente a temperaturas de hasta 250 °C

El gran soporte interior estructurado impide la embutición profunda y soporta las fuerzas laterales más altas

El labio sellador suave y flexible sella de forma óptima, incluso en pequeños desniveles

Diseño
  • Robusta y resistente ventosa plana SAOF de HT2 de diseño ovalado, con labio sellador simple y apoyo interior
  • Boquilla firmemente fijada al refuerzo de la ventosa (resistencia muy alta a la temperatura)
Datos técnicos
  • Dimensiones: 60 x 23 a 100 x 50 mm
  • Material: HT2
  • Boquilla de conexión firmemente fijada en la pieza elastomérica
Industrias
  • •Automóvil
  • •Metal
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Rosca G1
Dimensión (LxAn)
Número de pliegues
Material de ventosa
Familia de productos
Altura H
Recorrido de resorte Z
Sectores

1 - 10 de 13 resultados

SAOF 60x23 HT2-65 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.05.00742

Ventosa plana (ovalada) para la mayor dinámica

Industrias: Automóvil | Metal

Dimensión (LxAn)60 x 23
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT2
Dureza del material [Shore A]65 (Shore A)
Material de la boquillaNiquelado
ConexiónG1/4-IG
SAOF 60x23 HT2-65 G3/8-IG

N° de artículo: 10.01.05.00741

Ventosa plana (ovalada) para la mayor dinámica

Industrias: Automóvil | Metal

Dimensión (LxAn)60 x 23
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT2
Dureza del material [Shore A]65 (Shore A)
Material de la boquillaNiquelado
ConexiónG3/8-IG
SAOF 60x23 HT2-65 RA

N° de artículo: 10.01.05.00847

Ventosa plana (ovalada) para la mayor dinámica

Industrias: Automóvil | Metal

Dimensión (LxAn)60 x 23
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT2
Dureza del material [Shore A]65 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
ConexiónRA
SAOF 60x23 HT2-65 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.05.00743

Ventosa plana (ovalada) para la mayor dinámica

Industrias: Automóvil | Metal

Dimensión (LxAn)60 x 23
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT2
Dureza del material [Shore A]65 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
ConexiónG1/4-AG
SAOF 80x40 HT2-65 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.05.00751

Ventosa plana (ovalada) para la mayor dinámica

Industrias: Automóvil | Metal

Dimensión (LxAn)80 x 40
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT2
Dureza del material [Shore A]65 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
ConexiónG1/4-AG
SAOF 80x40 HT2-65 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.05.00750

Ventosa plana (ovalada) para la mayor dinámica

Industrias: Automóvil | Metal

Dimensión (LxAn)80 x 40
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT2
Dureza del material [Shore A]65 (Shore A)
Material de la boquillaNiquelado
ConexiónG1/4-IG
SAOF 80x40 HT2-65 G3/8-IG

N° de artículo: 10.01.05.00749

Ventosa plana (ovalada) para la mayor dinámica

Industrias: Automóvil | Metal

Dimensión (LxAn)80 x 40
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT2
Dureza del material [Shore A]65 (Shore A)
Material de la boquillaNiquelado
ConexiónG3/8-IG
SAOF 90x30 HT2-65 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.05.00747

Ventosa plana (ovalada) para la mayor dinámica

Industrias: Automóvil | Metal

Dimensión (LxAn)90 x 30
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT2
Dureza del material [Shore A]65 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
ConexiónG1/4-AG
SAOF 90x30 HT2-65 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.05.00746

Ventosa plana (ovalada) para la mayor dinámica

Industrias: Automóvil | Metal

Dimensión (LxAn)90 x 30
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT2
Dureza del material [Shore A]65 (Shore A)
Material de la boquillaNiquelado
ConexiónG1/4-IG
SAOF 90x30 HT2-65 G3/8-IG

N° de artículo: 10.01.05.00745

Ventosa plana (ovalada) para la mayor dinámica

Industrias: Automóvil | Metal

Dimensión (LxAn)90 x 30
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT2
Dureza del material [Shore A]65 (Shore A)
Material de la boquillaNiquelado
ConexiónG3/8-IG

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.