SGON 45x15 NBR-55 G1/4-IG
Parça no.: 10.01.05.00097
Uzun ve uzun süreli kullanım için düz vantuz (oval) ayrıca kavisli iş parçaları
Endüstriler: Genel
| Boyutlar (LxW) | 45x15 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Meme ucu malzemesi | Alüminyum |
| Bağlantı | G1/4"-F |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Bmax(S) | 16,5 mm |
| Bs | 14,4 mm |
| dn | 3 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| H | 36 mm |
| LG1 | 12 mm |
| Lmaks.(S) | 46 mm |
| Ls | 44,4 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (İnme) | 2 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Boyutlar (LxW) | 45x15 |
| Emme kuvveti (-600mbar) | 28,2 N |
| Cilt | 2,31 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 10 mm |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 6 mm |
| Körük Sayısı | 0 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
| Ağırlık | 14,3 g |
| Ürün ailesi | SGON |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon