SGON 45x15 NBR-55 G1/4-IG
Część nr.: 10.01.05.00097
Przyssawka płaska (owalny)
Branże: Uniwersalne
| Dimension (LxW) | 45x15 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | G1/4"-F |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Bmax(S) | 16,5 mm |
| Bs | 14,4 mm |
| dn | 3 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| H | 36 mm |
| LG1 | 12 mm |
| Lmax.(S) | 46 mm |
| Ls | 44,4 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (Stroke) | 2 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Dimension (LxW) | 45x15 |
| Suction force (-600mbar) | 28,2 N |
| Volume | 2,31 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 10 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 14,3 g |
| Product family | SGON |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja