Schmalz

Sipariş Bilgileri

Vantuz SGON (elastomer parça + bağlantı nipeli) demonte olarak teslim edilir. Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

  • SGO tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli boyutlarda (LxW) ve malzemelerde mevcuttur
  • SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur
  • 24 x 8 mm ve daha büyük boyuttaki kaplar iki kulaklı bir kelepçe ile teslim edilir


Mevcut yedek parçalar: vantuz SGO, bağlantı nipeli SA-NIP, iki kulaklı kelepçe

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SGON 15x5 NBR-55 M5-IG

Parça no.: 10.01.05.00105

Uzun ve uzun süreli kullanım için düz vantuz (oval) ayrıca kavisli iş parçaları

Endüstriler: Genel

Boyutlar (LxW)15x5
Vantuz malzemesiNitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]55 (Shore A)
Meme ucu malzemesiAlüminyum
BağlantıM5-F
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
Bmax(S) 5,5  mm
Bs 5  mm
dn 1,2  mm
G1 M5-F
H 22  mm
LG1 5,5  mm
Lmaks.(S) 15,5  mm
Ls 15  mm
SW1 8  mm
Z (İnme) 0,7  mm
Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca kauçuk parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları.
Teknik veri
Öznitelik Değer
Boyutlar (LxW) 15x5
Emme kuvveti (-600mbar) 3,1  N
Cilt 0,18  cm³
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) 4  mm
Hortum çapı (tavsiye edilen) d 2  mm
Körük Sayısı 0
Vantuz malzemesi Nitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A] 55  Shore A
Ağırlık 3,5  g
Ürün ailesi SGON
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Yedek parçalar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git