SGON 15x5 HT1-60 M5-AG
Parça no.: 10.01.05.00407
Uzun ve uzun süreli kullanım için düz vantuz (oval) ayrıca kavisli iş parçaları
Endüstriler: Elektronik | Genel
| Boyutlar (LxW) | 15x5 |
| Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1 |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Malzeme özelliği | iz bırakmayan |
| Meme ucu malzemesi | Alüminyum |
| Bağlantı | M5-M |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Bmax(S) | 5,5 mm |
| Bs | 5 mm |
| dn | 1,2 mm |
| G1 | M5-M |
| H | 17 mm |
| LG1 | 5 mm |
| Lmaks.(S) | 15,5 mm |
| Ls | 15 mm |
| SW1 | 8 mm |
| Z (İnme) | 0,7 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Boyutlar (LxW) | 15x5 |
| Emme kuvveti (-600mbar) | 3,1 N |
| Cilt | 0,18 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 4 mm |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 2 mm |
| Körük Sayısı | 0 |
| Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1 |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60 Shore A |
| Ağırlık | 3,4 g |
| Ürün ailesi | SGON |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon