PFG 15 PU-55 N005
Parça no.: 10.01.01.00051
Düz vantuz (yuvarlak)
| Boyut | 15 |
| Vantuz malzemesi | Poliüretan PU |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 (Shore A) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d | 4,5 mm |
| d1 | 7,8 mm |
| Dk | 12,2 mm |
| Dmax(S) | 17,5 mm |
| Ds | 15 mm |
| H | 8 mm |
| H2 | 2,6 mm |
| Z (İnme) | 1,9 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 9 N |
| Cilt | 0,43 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 12,5 mm |
| Boyut | 15 |
| Meme ucu ailesi | N 005 |
| Vantuz malzemesi | Poliüretan PU |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
| Ağırlık | 0,7 g |
| Ürün ailesi | PFG |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon