PFG 15 PU-55 N005
부품 번호.: 10.01.01.00051
Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces
| Size | 15 |
| Suction cup material | Polyurethane PU |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| d | 4.5 mm |
| d1 | 7.8 mm |
| Dk | 12.2 mm |
| Dmax(S) | 17.5 mm |
| Ds | 15 mm |
| H | 8 mm |
| H2 | 2.6 mm |
| Z (Stroke) | 1.9 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 9 N |
| Volume | 0.43 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 12.5 mm |
| Size | 15 |
| Nipple family | N 005 |
| Suction cup material | Polyurethane PU |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 0.7 g |
| Product family | PFG |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서