PFG 15 PU-55 N005
Onderdeelnr.: 10.01.01.00051
Vlakke zuiger (rond) voor gladde of licht ruwe oppervlakken
| Size | 15 |
| Suction cup material | Polyurethane PU |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| d | 4,5 mm |
| d1 | 7,8 mm |
| Dk | 12,2 mm |
| Dmax(S) | 17,5 mm |
| Ds | 15 mm |
| H | 8 mm |
| H2 | 2,6 mm |
| Z (Stroke) | 1,9 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 9 N |
| Volume | 0,43 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 12,5 mm |
| Size | 15 |
| Nipple family | N 005 |
| Suction cup material | Polyurethane PU |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 0,7 g |
| Product family | PFG |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie