DR-SPU 100 NBR-55
Parça no.: 10.01.01.01104
Vakum plakası SPU için sızdırmazlık contası
| Boyut | 100 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 (Shore A) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d2 | 60 mm |
| Ds | 100 mm |
| Dmax(S) | 108 mm |
| H | 24,5 mm |
| Z (İnme) | 7,5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Boyut | 100 |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Ağırlık | 53,8 g |
| Ürün ailesi | DR-SPU |
Dokümantasyon
Dokümantasyon