DR-SPU 100 NBR-55
Osanro: 10.01.01.01104
Sealing ring for suction plate SPU
| Size | 100 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| d2 | 60 mm |
| Ds | 100 mm |
| Dmax(S) | 108 mm |
| H | 24,5 mm |
| Z (Stroke) | 7,5 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Size | 100 |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Weight | 53,8 g |
| Product family | DR-SPU |
Dokumentointi
Dokumentointi