DR-SPC 160 NBR-55
Parça no.: 10.01.01.01190
Vakum plakası SPC için sızdırmazlık contası
| Boyut | 160 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 (Shore A) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Dmax(S) | 168 mm |
| H | 24,5 mm |
| Z (İnme) | 4,5 mm |
| d5 | 55 mm |
| d2 | 109,2 mm |
| Ds | 160 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Boyut | 160 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Ağırlık | 147,3 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon