Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

DR-SPC 160 NBR-55

Číslo dílu.: 10.01.01.01190

Sealing ring for suction plate SPC

Size160
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
Dmax(S) 168  mm
H 24,5  mm
Z (Stroke) 4,5  mm
d5 55  mm
d2 109,2  mm
Ds 160  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Size 160
Suction cup material Nitrile rubber NBR
Weight 147,3  g
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku