DR-SPC 160 NBR-55
부품 번호.: 10.01.01.01190
Sealing ring for suction plate SPC
| Size | 160 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Dmax(S) | 168 mm |
| H | 24.5 mm |
| Z (Stroke) | 4.5 mm |
| d5 | 55 mm |
| d2 | 109.2 mm |
| Ds | 160 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Size | 160 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Weight | 147.3 g |
관련 문서
관련 문서