SHF 50 NK-45 N041
Parça no.: 10.01.01.11687
Düz vantuz (yuvarlak) Dinamik ahşap uygulamaları için
| Boyut | 50 |
| Vantuz malzemesi | Doğal Kauçuk NK |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 45 (Shore A) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d | 7,5 mm |
| d1 | 17 mm |
| d2 | 30 mm |
| Dk | 17 mm |
| Dmax(S) | 55 mm |
| Ds | 52 mm |
| H | 22,2 mm |
| H2 | 12,8 mm |
| H3 | 14,3 mm |
| Z (İnme) | 3 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Boyut | 50 |
| Meme ucu ailesi | N 041 |
| Körük Sayısı | 0 |
| Yanal kuvvet | 95 N |
| Emme kuvveti (-600mbar) | 90 N |
| Vantuz malzemesi | Doğal Kauçuk NK |
| Cilt | 8,05 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 41 mm |
| Ağırlık | 15 g |
| Ürün ailesi | SHF |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon