SHF 50 NK-45 N041
Część nr.: 10.01.01.11687
Przyssawka płaska (okrągła)
| Size | 50 |
| Suction cup material | Natural rubber NK |
| Material hardness [Shore A] | 45 (Shore A) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| d | 7,5 mm |
| d1 | 17 mm |
| d2 | 30 mm |
| Dk | 17 mm |
| Dmax(S) | 55 mm |
| Ds | 52 mm |
| H | 22,2 mm |
| H2 | 12,8 mm |
| H3 | 14,3 mm |
| Z (Stroke) | 3 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Size | 50 |
| Nipple family | N 041 |
| Number of folds | 0 |
| Lateral force | 95 N |
| Suction force (-600mbar) | 90 N |
| Suction cup material | Natural rubber NK |
| Volume | 8,05 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 41 mm |
| Weight | 15 g |
| Product family | SHF |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja