Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SHF 50 NK-45 N041

Číslo dílu.: 10.01.01.11687

Flat suction cup (round) for highly dynamic handling of wood

Size50
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
d 7,5  mm
d1 17  mm
d2 30  mm
Dk 17  mm
Dmax(S) 55  mm
Ds 52  mm
H 22,2  mm
H2 12,8  mm
H3 14,3  mm
Z (Stroke) 3  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Technické údaje
Atribut Wert
Size 50
Nipple family N 041
Number of folds 0
Lateral force 95  N
Suction force (-600mbar) 90  N
Suction cup material Natural rubber NK
Volume 8,05  cm³
Workpiece radius min. (convex) 41  mm
Weight 15  g
Product family SHF
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Příslušenství

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku