Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SFF 60 SI-55 SC080

Parça no.: 10.01.01.15242

Düz vantuzlar (yuvarlak) için ince ve kalın malzemelerin nazikçe esnek iş parçaları

Endüstriler: Paketleme

Boyut60
Vantuz malzemesiSilikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]55 (Shore A)
Ürün ailesiSFF
Körük Sayısı0
Tasarım Verileri
Öznitelik Değer
Dmax(S) 64  mm
Dk 30  mm
Ds 60  mm
d 16  mm
d1 22  mm
H 29  mm
H2 13  mm
H3 15,9  mm
Z (İnme) 4  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Çekme kuvveti 90  N
Emme kuvveti (-600mbar) 90  N
Cilt 9,91  cm³
Boyut 60
Körük Sayısı 0
Vantuz malzemesi Silikon SI
Malzeme sertliği [Shore A] 55  Shore A
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) 67,5  mm
Meme ucu ailesi SC 080
Ağırlık 20,3  g
Ürün ailesi SFF
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git