Schmalz

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

SFF 60 SI-55 SC080

Onderdeelnr.: 10.01.01.15242

Vlakke (ronde) zuignappen voor de zorgvuldige behandeling van dunne en flexibele werkstukken

Industriesegmenten: Verpakkingen

Size60
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Product familySFF
Number of folds0
Ontwerpgegevens
Attribuut Waarde
Dmax(S) 64  mm
Dk 30  mm
Ds 60  mm
d 16  mm
d1 22  mm
H 29  mm
H2 13  mm
H3 15,9  mm
Z (Stroke) 4  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Pull-off force 90  N
Suction force (-600mbar) 90  N
Volume 9,91  cm³
Size 60
Number of folds 0
Suction cup material Silicone SI
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Workpiece radius min. (convex) 67,5  mm
Nipple family SC 080
Weight 20,3  g
Product family SFF
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen