Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SFF 60 SI-55 SC080

Číslo dílu.: 10.01.01.15242

Flat suction cups (round) for the gentle handling of thin and flexible workpieces

Odvětví: Packaging

Size60
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Product familySFF
Number of folds0
Údaje o konstrukci
Atribut Wert
Dmax(S) 64  mm
Dk 30  mm
Ds 60  mm
d 16  mm
d1 22  mm
H 29  mm
H2 13  mm
H3 15,9  mm
Z (Stroke) 4  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Pull-off force 90  N
Suction force (-600mbar) 90  N
Volume 9,91  cm³
Size 60
Number of folds 0
Suction cup material Silicone SI
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Workpiece radius min. (convex) 67,5  mm
Nipple family SC 080
Weight 20,3  g
Product family SFF
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku