- YENI
PFG 8 HT1-ESD-60 N004
Parça no.: 10.01.01.16203
Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces
Endüstriler: Elektronik
| Boyut | 8 |
| Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1-ESD |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Malzeme özelliği | iz bırakmayan |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d | 4 mm |
| d1 | 6 mm |
| Dk | 8,2 mm |
| Dmax(S) | 9 mm |
| Ds | 8 mm |
| H | 7 mm |
| H2 | 2 mm |
| H3 | 4 mm |
| Z (İnme) | 1,3 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 2,3 N |
| Cilt | 0,16 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 10 mm |
| Boyut | 8 |
| Meme ucu ailesi | N 004 |
| Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1-ESD |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60 Shore A |
| Ağırlık | 0,2 g |
| Ürün ailesi | PFG |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.