- NOWY
PFG 8 HT1-ESD-60 N004
Część nr.: 10.01.01.16203
Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces
Branże: Elektornika
| Size | 8 |
| Suction cup material | High temperature material HT1-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Material property | non-marking |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| d | 4 mm |
| d1 | 6 mm |
| Dk | 8,2 mm |
| Dmax(S) | 9 mm |
| Ds | 8 mm |
| H | 7 mm |
| H2 | 2 mm |
| H3 | 4 mm |
| Z (Stroke) | 1,3 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 2,3 N |
| Volume | 0,16 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 10 mm |
| Size | 8 |
| Nipple family | N 004 |
| Suction cup material | High temperature material HT1-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Weight | 0,2 g |
| Product family | PFG |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".