Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

  • UUSI

PFG 8 HT1-ESD-60 N004

Osanro: 10.01.01.16203

Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces

Toimialat: Elektroniikka

Size8
Suction cup materialHigh temperature material HT1-ESD
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Material property non-marking
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
d 4  mm
d1 6  mm
Dk 8,2  mm
Dmax(S) 9  mm
Ds 8  mm
H 7  mm
H2 2  mm
H3 4  mm
Z (Stroke) 1,3  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Suction force (-600mbar) 2,3  N
Volume 0,16  cm³
Workpiece radius min. (convex) 10  mm
Size 8
Nipple family N 004
Suction cup material High temperature material HT1-ESD
Material hardness [Shore A] 60  Shore A
Weight 0,2  g
Product family PFG
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin