- YENI
SFF 40 HT1-ESD-60 SC050
Parça no.: 10.01.01.16215
Flat suction cups (round) for the gentle handling of thin and flexible workpieces
Endüstriler: Elektronik
| Boyut | 40 |
| Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1-ESD |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Ürün ailesi | SFF |
| Körük Sayısı | 0 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Dmax(S) | 42 mm |
| Dk | 21,9 mm |
| Ds | 40 mm |
| d | 11,4 mm |
| d1 | 17,1 mm |
| H | 19 mm |
| H2 | 6,6 mm |
| H3 | 9,5 mm |
| Z (İnme) | 2,7 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Çekme kuvveti | 47,4 N |
| Emme kuvveti (-600mbar) | 47,4 N |
| Cilt | 4,33 cm³ |
| Boyut | 40 |
| Körük Sayısı | 0 |
| Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1-ESD |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60 Shore A |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 45 mm |
| Meme ucu ailesi | SC 050 |
| Ağırlık | 6,7 g |
| Ürün ailesi | SFF |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.