- NOVÝ
SFF 40 HT1-ESD-60 SC050
Číslo dílu.: 10.01.01.16215
Flat suction cups (round) for the gentle handling of thin and flexible workpieces
Odvětví: Electronics
| Size | 40 |
| Suction cup material | High temperature material HT1-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Product family | SFF |
| Number of folds | 0 |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Dmax(S) | 42 mm |
| Dk | 21,9 mm |
| Ds | 40 mm |
| d | 11,4 mm |
| d1 | 17,1 mm |
| H | 19 mm |
| H2 | 6,6 mm |
| H3 | 9,5 mm |
| Z (Stroke) | 2,7 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Pull-off force | 47,4 N |
| Suction force (-600mbar) | 47,4 N |
| Volume | 4,33 cm³ |
| Size | 40 |
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | High temperature material HT1-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Workpiece radius min. (convex) | 45 mm |
| Nipple family | SC 050 |
| Weight | 6,7 g |
| Product family | SFF |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".