- NUOVO
SFF 40 HT1-ESD-60 SC050
Numero articolo: 10.01.01.16215
Ventose piatte (rotonde) per la manipolazione delicata di sottili e pezzi flessibili
Industrie: Elettronica
| Misura | 40 |
| Materiale della ventosa | Materiale a temperatura elevata HT1-ESD |
| Durezza del materiale [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Famiglia di prodotti | SFF |
| Numero di pieghe | 0 |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Dmax(S) | 42 mm |
| Dk | 21.9 mm |
| Ds | 40 mm |
| d | 11.4 mm |
| d1 | 17.1 mm |
| H | 19 mm |
| H2 | 6.6 mm |
| H3 | 9.5 mm |
| Z (freccia elastica) | 2.7 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Forza di strappo | 47.4 N |
| Forza di presa (-600 mbar) | 47.4 N |
| Volume | 4.33 cm³ |
| Misura | 40 |
| Numero di pieghe | 0 |
| Materiale della ventosa | Materiale a temperatura elevata HT1-ESD |
| Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
| Raggio pezzo min. (convesso) | 45 mm |
| Famiglia di nippli | SC 050 |
| Peso | 6.7 g |
| Famiglia di prodotti | SFF |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".