Schmalz

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

SC 050 G1/4-AG SW410

Numero articolo: 10.01.06.04347

Elemento di connessione per ventosa "SchmalzConnector"

Tipo di connessione050
Lunghezza di montaggio7.2 (mm)
Diametro nominale dn4.1 (mm)
Dati di costruzione
Design image
AttributoValore
D17 mm
D212 mm
dn4.1 mm
G1G1/4"-AG
L7.2 mm
L126.5 mm
L26.8 mm
L32.5 mm
LG110 mm
SW117 mm
SW24 mm
Dati tecnici
AttributoValore
ConnessioneG1/4"-AG
MaterialeAlluminio
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello

Schmalz Select - Gamma di prodotti preferiti per la tecnologia del vuoto

Tutto disponibile. Tutto pronto. Tutto chiaro.

Con il portafoglio Select, potete contare su prodotti standard collaudati, immediatamente e globalmente disponibili e combinabili in modo ottimale. Niente più tempi di consegna lunghi e incertezze nella scelta dei prodotti. Trovate esattamente i componenti di cui avete bisogno, in modo rapido, semplice e disponibile in tutto il mondo.