- YENI
PFYN 30 HT1-ESD-60 M5-AG SO
Parça no.: 10.01.01.16271
Flat suction cup for gentle handling of displays and thin workpieces
Endüstriler: Batarya | Cam | Elektronik | Güneş Enerjisi
| Boyut | 30 |
| Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1-ESD |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Meme ucu malzemesi | Östenitik paslanmaz çelik |
| Ürün ailesi | PFYN |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| dn | 1,5 mm |
| Dmax(S) | 30,5 mm |
| Ds | 30 mm |
| G1 | M5-M |
| H | 10,5 mm |
| LG1 | 4 mm |
| SW1 | 2,5 mm |
| Z (İnme) | 0,3 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 31 N |
| Cilt | 0,24 cm³ |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 4 mm |
| Boyut | 30 |
| Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1-ESD |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60 Shore A |
| Ağırlık | 5,5 g |
| Ürün ailesi | PFYN |
| Körük Sayısı | 0 |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon