- NUOVO
PFYN 30 HT1-ESD-60 M5-AG SO
Numero articolo: 10.01.01.16271
Ventosa piatta per la mani- polazione delicata di display e pezzi sottili
Industrie: Batterie | Elettronica | Solare | Vetro
| Misura | 30 |
| Materiale della ventosa | Materiale a temperatura elevata HT1-ESD |
| Durezza del materiale [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Materiale del nipplo | Acciaio inox austenitico |
| Famiglia di prodotti | PFYN |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| dn | 1,5 mm |
| Dmax(S) | 30,5 mm |
| Ds | 30 mm |
| G1 | M5-AG |
| H | 10,5 mm |
| LG1 | 4 mm |
| SW1 | 2,5 mm |
| Z (freccia elastica) | 0,3 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Forza di presa (-600 mbar) | 31 N |
| Volume | 0,24 cm³ |
| Diametro interno del tubo (raccomandato) d | 4 mm |
| Misura | 30 |
| Materiale della ventosa | Materiale a temperatura elevata HT1-ESD |
| Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
| Peso | 5,5 g |
| Famiglia di prodotti | PFYN |
| Numero di pieghe | 0 |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione